Különösen kedvező csapágy megoldás műanyag csúszóelemekkel és alumínium vagy rozsdamentes acéllemezzel.
Rendelhető a következő tulajdonságokkal:
- Eloxált alumínium
- Rozsdamentes acél
- Nyers alumínium
- Csúszóelemek iglidur® J vagy A181 (megfelel az FDA előírásainak) anyagból
A forgógyűrűs csapágy 100, 150, 200 és 300 mm-es méretekben áll rendelkezésre.
Az iglidur® PRT forgógyűrűs csapágyak kenésmentes szárazfutáshoz való, beszerelésre kész forgógyűrűs csapágyak. A típusnál nem fémből készült görgőket vagy golyókat használnak, hanem karbantartásmentes csúszóelemeket az iglidur® anyagból, amely ismeretesen kiváló tribológiailag optimalizált anyag.
Az iglidur® A181 alapanyagnak köszönhetően a csúszógyűrűs csapágy megfelel az FDA előírásoknak, ezért kiválóan alkalmazható az élelmiszer- és csomagolóiparban is.
Az iglidur® J anyag a sokoldalú, tartós használatra tervezett csapágy magas közegellenállással.
Az alábbi ábra egy PRT-06-100-at mutat be